Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite

    Google-Übersetzung,

    Wandmontierter, vielseitiger, zweistufiger ADA-konformer Wasserspender (ungefiltert, nicht gekühlt) in hellgrauem Granit. Ausgestattet mit Flexi-Guard®-Sicherheitssprudler. Elektronische Aktivierung des Sprudlers per Druckknopf an der Vorderseite. Das Produkt ist zur Wandmontage (Wandmontage) für Innenräume vorgesehen und versorgt zwei Zapfstellen. Das Gerät ist nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei)
    • UL 399

    Merkmale:

    • Attraktives, zeitgenössisches Design passt zu moderner Architektur
    • Elektronische Druckknöpfe für einfache Aktivierung
    • Der exklusive, befestigungslose integrierte Ablauf reduziert Ablagerungen und ist leicht zu reinigen.
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
    • Die vinylbeschichtete Oberfläche ist strapazierfähig und attraktiv.
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZSTLDDLC

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEZSTLDDLC
    • ProduktfamilieCOOLER
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25.31
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)38
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit