ezH2O® Flaschenfüllstation & vielseitiger, zweistufiger ADA-konformer Wasserkühler (ungefiltert, ungekühlt, hellgrau). Ausstattung: antimikrobiell*, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der Trinkbrunnen an Vorder- und Seite per Druckknopf. Wandmontage (für Innenräume), geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- MassachusettsMA-genehmigt
- ADA & ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 Nr. 120 GreenSpec®
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei)
- UL 399
Merkmale:
- Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung; leicht zu bedienender, per Druckknopf aktivierbarer Sprudler
- Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
- Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
- Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
- Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
- Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
- Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.