ezH2O® Wand-Flaschenfüllstation, ungefiltert, gekühlt, Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser, basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: antimikrobiell*, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss. Elektronische Flaschenfüllsensoraktivierung. Wandmontage (Einbaurahmen/-platte) für Innenräume, 1 Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- Massachusetts MA genehmigt
- NSF-Standard 61
- NSF-Standard 372
- CSA C22.2 Nr. 120
- UL
Merkmale
- Konzipiert als eigenständige Einheit oder zur Kombination mit den architektonischen Springbrunnen Elkay® SwirlFlo oder Soft Sides®.
- Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
- Berührungsloser, sensoraktivierter Flaschenfüller für einfache Bedienung
- Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
- Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
- Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
- Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
- Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
- Für den Innenbereich geeignet