Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWSM8K Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Wand-Flaschenfüllstation mit Montagerahmen, ungefiltert, gekühlt, Edelstahl. Kühlleistung: 8,0 GPH (Gallonen).
    Die Kapazität beträgt 100 ml/h Trinkwasser (bei einer Zulauftemperatur von 27 °C und einer Umgebungstemperatur von 32 °C) gemäß ASHRAE 18-Test. Zu den Merkmalen gehören antimikrobielle Eigenschaften*, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung und ein echter Ablauf. Die elektronische Flaschenfüllsensoraktivierung ist ebenfalls enthalten. Das Produkt ist zur Wandmontage (Unterputzrahmen/-platte) für Innenräume vorgesehen und versorgt eine Zapfstelle. Das Gerät ist nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • NSF-Standard 61
    • NSFStandard372
    • CSA C22.2 Nr. 120
    • UL

    Merkmale:

    • Konzipiert als eigenständige Einheit oder zur Kombination mit den architektonischen Springbrunnen Elkay® SwirlFlo oder Soft Sides®.
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Berührungsloser, sensoraktivierter Flaschenfüller für einfache Bedienung
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZWSM8K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEZWSM8K
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.81
    • Breite (Inches)3.5
    • Tiefe (Inches)19.75
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit