Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GECR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
GECR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
GECR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
GECR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    GECR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,

    Celebrity® Edelstahl-Doppelspülbecken (84 x 54 x 13,7 cm). Das Spülbecken ist aus 20-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt, hat eine gebürstete Satin-Oberfläche, einen mittigen Ablauf hinten und ist nur an der Unterseite mit Gleitflächen ausgestattet.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • IPC gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien, sofern es ordnungsgemäß installiert ist.
    • Einbauspüle: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist somit ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird; sie verfügt über einen formschönen Rand.
    • ZWEI GLEICHE GROSSE SCHÜSSELN: Die Schüsseln können bequem unabhängig voneinander zum Waschen, Einweichen, Spülen, Trocknen und für andere Haushaltsarbeiten verwendet werden.
    • 20-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 20-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistung und ein makelloses Finish im Alltag.
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
    Spezifikation
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain, ADA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGECR33211_4
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCelebrity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.37
    • Breite (Inches)21.25
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit