Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK4420BF1UDBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4420BF1UDBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4420BF1UDBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4420BF1UDBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4420BF1UDBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Outdoor-Flaschenfüllstation mit zweistufigem Sockel und Haustierstation (ungefiltert, ungekühlt). Ausstattung:
    Robuster, vandalensicherer Haustierbrunnen mit laminarer Strömung aus Edelstahl der Serie 300. Ausgestattet mit einem vandalensicheren Sprudelstein. Mechanische Tastenaktivierung. Freistehend/auf dem Boden montiert, für den Außenbereich geeignet, mit zwei Zapfstellen.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei)

    Merkmale:

    • Das korrosionsbeständige Grundmaterial bietet optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen.
    • Robuste Konstruktion mit manipulationssicheren Schrauben, die flecken- und korrosionsbeständig sind.
    • Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
    • Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Der Trinkbrunnen für Haustiere verfügt über einen langsamen Wasserablauf für einfaches Trinken.
    • Frostbeständige Optionen verfügbar
    • Erhältlich in 4 atemberaubenden Ausführungen
    • Ideal für den Außenbereich
    Spezifikation
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK4420BF1UDBEVG_BLU_BLK_GRY
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeOutdoor tubular
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)64
    • Breite (Inches)31
    • Tiefe (Inches)26
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)152
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit