ezH2O® Oberflaschen-Füllstation für den Außenbereich, zweistufig, auf einem Sockel, ungefiltert, ungekühlt. Merkmale: Robustes, vandalensicheres Gehäuse, Laminarströmung, Edelstahl der Serie 300. Ausgestattet mit einem vandalensicheren Trinkbrunnen. Mechanische Tastenaktivierung. Freistehende Stand-/Bodenmontage für den Außenbereich, geeignet für zwei Zapfstellen.
Einhaltung:
- ADA & ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- GreenSpec®
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei)
- NSF REG4
Merkmale:
- Das korrosionsbeständige Grundmaterial bietet optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen.
- Robuste Konstruktion mit manipulationssicheren Schrauben, die flecken- und korrosionsbeständig sind.
- Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
- Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
- Frostbeständige Optionen verfügbar
- Erhältlich in 4 atemberaubenden Ausführungen
- Ideal für den Außenbereich