Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
    Elkay

    LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel

    Google-Übersetzung,

    Allure Einloch-Küchenarmatur mit Hebelgriff aus satiniertem Edelstahl. Die Armatur hat einen Durchfluss von 1,5 GPM (Gallonen pro Minute) und ist aus Edelstahl gefertigt. Sie verfügt über ein Keramikscheibenventil und benötigt ein Hahnloch.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.18.1
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B125.1
    • CEC-gelistet

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Der Wasserhahn ist ADA-konform
    • BLEIFREI: Zertifiziert und geprüft nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.
    • NIEDRIGER DURCHFLUSS: Enthält wassersparende Funktionen
    • VOLLSTÄNDIG DREHBARER AUSLAUF: Der Auslauf lässt sich um 360 Grad drehen; perfekt für den Einsatz in Kücheninseln und Spülbecken an der Bar/Vorbereitungstheke.
    • 1-Loch-Armatur: Die Armatur ist für die Installation mit einem Hahnloch ausgelegt.
    • MAXIMALE DICKE 2-1/2": Die Armatur kann in Arbeitsplatten mit einer Dicke von bis zu 2-1/2" installiert werden.
    Spezifikation
    • keywords: ALLURE, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK7921SSS
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeAllure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14.12
    • Breite (Inches)9
    • Tiefe (Inches)4.25
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5.61
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit