Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK800GN08T4 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK800GN08T4 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK800GN08T4 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Google-Übersetzung,

    8-Zoll-Deckarmatur mit Unterputzmontage, 8-Zoll-Schwanenhalsauslauf und 4-Zoll-Handgelenkgriffen in Chrom. Die Armatur hat eine Durchflussrate von 1,5 GPM und ist aus verchromtem Messing gefertigt. Sie verfügt über ein Vierteldreh-Keramikventil. Für die Armatur werden 3 Hahnlöcher benötigt.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Massachusetts MA genehmigt
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste
    • CEC-gelistet

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Der Wasserhahn ist ADA-konform
    • BLEIFREI: Zertifiziert und geprüft nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.
    • NIEDRIGER DURCHFLUSS: Enthält wassersparende Funktionen
    • MASSIVE MESSINGKONSTRUKTION: Für lange Haltbarkeit entwickelt.
    • INKLUSIVE VANDALRESISTENTEM BLITZER: Ausgestattet mit einem wassersparenden, vandalensicheren 1,5-GPM-Belüfter; 2,2- und 0,5-GPM-Belüftereinsätze sind ebenfalls enthalten.
    • Auslaufschwenk-Begrenzungsstift: Ein spezieller Stift fixiert den Wasserhahn in der erforderlichen Position für die benötigten Anwendungen.
    • 3 ARMATURLÖCHER: Die Armatur ist für die Installation mit drei Armaturenlöchern ausgelegt.
    Spezifikation
    • keywords: Food service, 8" centerset, Kitchen, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK800GN08T4
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeFood Service
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16.81
    • Breite (Inches)10
    • Tiefe (Inches)17.38
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit