Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome
LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome
LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome
LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome
LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome
LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome
LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome
    Elkay

    LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome

    Google-Übersetzung,
    Elkay Avado Einloch-Bar-Wasserhahn mit Hebelgriff Chrom
    Spezifikation
    • SINGLE-HANDLE OPERATION: Handle rotates 45° forward and backward.

      CERAMIC DISC CARTRIDGE: Provides durable and reliable performance; removable for easy replacement.

      ONE FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.

      OPTIONAL ESCUTCHEON INCLUDED: Cover plate allows for multiple types of installations.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKAV3021CR
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeAvado
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.19
    • Breite (Inches)6.38
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit