Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKAV4061LS Elkay Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle Lustrous Steel
LKAV4061LS Elkay Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle Lustrous Steel
LKAV4061LS Elkay Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle Lustrous Steel
    Elkay

    LKAV4061LS Elkay Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle Lustrous Steel

    Google-Übersetzung,
    Elkay Avado Einloch-Küchenarmatur mit halbprofessionellem Auslauf nur nach vorne Hebelgriff aus glänzendem Stahl
    Spezifikation
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      LOW FLOW: Includes water-saving features.

      SOLID BRASS WATERWAYS: Built for long-term durability.

      INCLUDES TWO AERATORS: Comes installed with 1.5 GPM water-saving aerator; optional 2.2 GPM aerator insert included.

      REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge.

      FORWARD-ONLY HANDLE(S): Handle(s) rotates forward only so there is no interference with the backsplash.

      HAND SPRAY WITH PAUSE FEATURE: Allows for streaming, spraying and pausing the water based on tasks.

      1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.

      PRE-RINSE SPRAY HEAD: Provides additional reach for deep cleaning and rinsing.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKAV4061LS
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeAvado
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)24.25
    • Breite (Inches)4.25
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5.48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit