Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome
LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome
LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome
    Elkay

    LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome

    Google-Übersetzung,
    Elkay 8" Centerset Verdeckter Wasserhahn mit Bogenrohrauslauf und 2-5/8" Hebelgriffen Chrom
    Spezifikation
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      LOW FLOW: Includes water-saving features.

      REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge.

      FULLY ROTATING SPOUT: Spout rotates a full 360 degrees; perfect for use in kitchen islands and bar/prep sinks.

      3 FAUCET HOLES: Faucet designed to be installed using three faucet holes.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKD2432C
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeFood Service
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)17
    • Breite (Inches)9
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit