Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LMABF8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LMABF8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LMABF8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LMABF8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LMABF8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LMABF8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LMABF8WSLK_SK ezH2O® Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation mit mechanisch aktiviertem, ADA-konformem Einzelkühler, gefiltert, gekühlt, hellgrau. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, gefiltert, Green Ticker™, berührungslos, Laminarströmung, mechanisch aktiviert, mit Ablaufgarnitur und optischer Filterüberwachung. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung des Trinkbrunnens per Druckknopf an Vorder- und Seite. Wandmontage für Innenräume, 1 Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nr. 120
    • UL-gelistet

    Merkmale:

    • Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung; mechanisch aktivierter Sprudler gewährleistet die Wasserversorgung auch bei Versorgungsunterbrechungen.
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF/ANSI 42 und 53 geprüft und zertifiziert hinsichtlich der Reduzierung von Blei, Zysten, Partikeln der Klasse I sowie Chlorgeschmack und -geruch.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
    • Für den Innenbereich geeignet
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLMABF8WSLK_SK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.75
    • Breite (Inches)18.5
    • Tiefe (Inches)17.88
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit