Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LMABFDWSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LMABFDWSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LMABFDWSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LMABFDWSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation mit mechanisch aktiviertem, gefiltertem Edelstahl-Einzelbehälter (ADA-konform, nicht gekühlt). Ausstattung: antimikrobiell*, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, mechanische Aktivierung, Abfluss, optische Filterüberwachung. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkventil. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung des Trinkventils an Vorder- und Seite. Wandmontage (für Innenräume) für eine Zapfstelle. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • MassachusettsMA-genehmigt
    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 Nr. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung; mechanisch aktivierter Sprudler gewährleistet die Wasserversorgung auch bei Versorgungsunterbrechungen.
    • Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF/ANSI 42 und 53 geprüft und zertifiziert hinsichtlich der Reduzierung von Blei, Zysten, Partikeln der Klasse I sowie Chlorgeschmack und -geruch.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • keywords: EZH2O, Hydration, EMABF, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLMABFDWSSK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEMAB Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.75
    • Breite (Inches)18.5
    • Tiefe (Inches)17.88
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit