Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    SwirlFlo® Zweistufiger ADA-konformer Trinkbrunnen mit Montagerahmen, gefiltertem, gekühltem Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) 50 °F Trinkwasser, basierend auf 80 °F Zulauftemperatur und 90 °F Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Gefiltert. Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Mechanische Aktivierung des Trinkbrunnens per Knopfdruck an der Vorderseite. Wandmontage (Unterputzrahmen/-platte) für Innenräume, für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • MassachusettsMA-genehmigt
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • Das patentierte Edelstahl-Design wertet jedes architektonische Vorhaben auf, ob klassisches Wahrzeichen oder hochmodernes Bauwerk.
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die mechanische Aktivierung des Sprudlers per Knopfdruck gewährleistet die Wasserversorgung auch bei Stromausfall.
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz zum Schutz vor Verletzungen und Mikroorganismen.
    • Filtersysteme, die nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert sind.
    • Die einteilige Rückwand und die einteilige Lüftungsgitterabdeckung vermeiden unschöne Nähte.
    • Inklusive Montagerahmen
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Swirlflow

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLRPBM28K
    • ProduktfamilieCOOLER
    • ProduktgruppeSwirlFlo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.81
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)38.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)118
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit