Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRC8WSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    LVRC8WSK Elkay ezH2O® Vandalismusgeschützte Flaschenfüllstation & Einzelkühler aus gefiltertem, gekühltem Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Filterung, Green Ticker™, Laminarströmung, Abfluss, Vandalismusschutz, optische Filterüberwachung. Inklusive vandalismusgeschütztem Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllknopf mit mechanischer Aktivierung des Trinkbrunnens. Wandmontage für Innenräume, geeignet für 1 Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

      • ADA & ICC A117.1
      • ASME A112.19.3/CSA B45.4
      • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
      • GreenSpec®
      • NSF 42
      • NSF 53
      • NSF 61 (Q≤1)
      • NSF 372 (bleifrei)
      • NSF 401
      • UL 399

      Merkmale:

      • Ideal für stark frequentierte Einrichtungen wie Bildungs- und Freizeiteinrichtungen.
      • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
      • Vandalismusgeschützte Aktivierung per Knopfdruck sowohl für den Flaschenfüller als auch für den Wasserspender.
      • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
      • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist.
      • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
      • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der vor der Verschwendung geretteten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
      • Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
      • Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
      • Für den Innenbereich geeignet.
      Spezifikation
      • Keywords: elkay ezh2o manual, elkay water fountain pressure adjustment, drinking fountain water pressure adjustment, residential bottle filler, drinking fountain pressure adjustment, water fountain no water coming out, water fountain ezh20, Vandal-Resistant Bottle Filling Station, Single Cooler, Laminar Flow, Real Drain, Vandal Resistant,Visual Filter Monitor, GreenSpec, VRC Family

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerLVRC8WSK
      • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
      • ProduktgruppeVRC Family
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
      • Editionsnummer2
      • Höhe (Inches)38.81
      • Breite (Inches)18.63
      • Tiefe (Inches)18
      Verwandt
      • HauptmaterialEdelstahl
      • Entwickelt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit