Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
    Elkay

    LVRC8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel

    Google-Übersetzung,

    Elkay Pro Filtration™ Vandalismusgeschützte, vernetzte Flaschenfüllstation & Einzel-ADA-Kühler mit Ultra-Kapazität aus Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) 50 °F Trinkwasser, basierend auf 80 °F Zulauftemperatur und 90 °F Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Nischenbeleuchtung, automatische Filterspülung, automatische Filterstatus-Rückstellung, Energiesparmodus, gefiltertes Wasser, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, professionelles Filtrationssystem, Abfluss, Edelstahl-Nische, Schnellfilterwechsel von oben, optische Filteranzeige, Cloud-Anbindung, vandalismusgeschützt, Displayabdeckung aus gehärtetem Glas. Ausgestattet mit vandalismusgeschütztem Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung des Trinkbrunnens per Knopfdruck an der Vorderseite. Wandmontage für Innenräume, für 1 Station.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • FCC & ISED
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • Zertifizierte Filtration: Zertifiziert von IAPMO R&T gemäß NSF/ANSI 42, 53 und 401 zur Reduzierung von Blei, Mikroplastik, Zysten, Asbest, Trübung, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigungen und gemäß NSF/ANSI/CAN 372 für bleifreie Produkte. Der FLP4-Filter ist auch zur *Reduzierung der Gesamt-PFAS-Konzentration erhältlich (*Gesamt-PFAS gemäß NSF/ANSI 53).
    • Filterwechsel von oben: Filterwechsel in Sekundenschnelle von oben – minimaler Wartungsaufwand und Systemunterbrechungen.
    • Hochleistungsfiltration: Bietet eine Filterlebensdauer, die die Industriestandards übertrifft, mit Optionen bis zu 20.000 Gallonen – verlängert die Betriebszeit und reduziert den Filterwechsel.
    • Vandalismusgeschütztes Edelstahl-Design: Langlebige Konstruktion, entwickelt für stark frequentierte Bereiche, mit elegantem, modernem Design
    • Intelligent vernetzt: Filterstatus aus der Ferne überwachen, Wartungsarbeiten vorausschauend planen, das Gerät spülen und die eingesparten Flaschen für nachhaltige Erkenntnisse kontrollieren.
    • Filterlebensdauerüberwachung: Das blaue LCD-Display zeigt die verbleibende Filterkapazität auf einen Blick an – so können Teams Wartungsarbeiten vorausschauend planen und ungeplante Ausfallzeiten vermeiden.


    Kontaktieren Sie Elkay

    Spezifikation
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLVRC8WSPRO
    • ProduktfamilieFILTRATION
    • ProduktgruppeezH20 Liv Pro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)46.88
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)18.38
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)79
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit