Elkay Pro Filtration® Vandalismusgeschützte, vernetzte Flaschenfüllstation & Einzel-ADA-Kühler mit doppelter Gesamt-PFAS***-Reduzierung und Bleirückständen. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausgestattet mit vandalismusgeschütztem Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung des Trinkbrunnens per Knopfdruck an der Vorderseite. Das Produkt ist zur Wandmontage für Innenräume vorgesehen und versorgt eine Station.
Merkmale
- Hochleistungssystem: Ausschließlich kompatibel mit Elkay Pro Filtrationsfiltern für sichereres Trinkwasser
- Schnellerer Filterwechsel: Filter lassen sich einfach und effizient oben am Gerät austauschen.
- 2 PFAS-Filter insgesamt* enthalten: Die Elkay Pro Filtration 4.000-Gallonen-Filter sind nach NSF/ANSI 42, 53 und 401 geprüft und zertifiziert, um die Gesamtmenge an PFAS, Blei, Mikroplastik und mehr zu reduzieren (*Gesamt-PFAS gemäß Definition von NSF/ANSI 53).
- Automatische Filtererkennung: Das Elkay Pro-Filtersystem erkennt neue Filter und setzt die Filterstatusleuchten automatisch zurück, wodurch die Installationszeit verkürzt wird.
- Automatische Filterspülung: Das System erkennt neu installierte Filter und spült das System automatisch, um die Installationszeit zu verkürzen und Ablagerungen und Luft aus dem Wasserweg zu entfernen.
- Verpassen Sie nie wieder einen Filterwechsel: Die intuitive blaue LCD-Filterlebensdaueranzeige vermittelt dem Benutzer Sicherheit, da er die verbleibende Filterkapazität leicht ablesen kann.
- Hochwertiges, vandalensicheres Design: Die elegante Edelstahlarchitektur vereint innovative Funktionalität mit einer modernen, minimalistischen Ästhetik.
- Intelligente vernetzte Geräte: Sparen Sie Zeit und Ressourcen, indem Sie den Filterstatus verfolgen, die Leistung überwachen, Wartungsarbeiten antizipieren und das Gerät von überall aus spülen.
- Nachhaltige Wahl: Trinken Sie Wasser nachhaltig; die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen wird auf dem Display des Geräts angezeigt.
- Energie- und kosteneffizient: Hermetisch abgedichtetes Kühlsystem spart Energie und senkt die Betriebskosten.
- Saubereres Becken: Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
- Berührungsloses Befüllen von Flaschen: Der sensoraktivierte Flaschenfüller gibt 590 ml Wasser ab und sorgt so für ein müheloses und hygienischeres Erlebnis.
Schlüsselwörter: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, Flaschenabfüllanlage, Next Gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20