Ultra-Kapazitäts-Bleifilter – Edelstahl. Ausstattung: Nischenbeleuchtung, automatische Filterspülung, automatische Filterstatus-Rückstellung, Energiesparfunktion, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, professionelles Filtersystem, Abfluss, Edelstahl-Nische, Schnellfilterwechsel von oben, optische Filteranzeige, Cloud-Anbindung, vandalensicher, Displayabdeckung aus gehärtetem Glas. Ausgestattet mit vandalensicherem Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung des Trinkbrunnens per Knopfdruck an der Vorderseite. Wandmontage (für Innenräume), 1 Zapfstelle. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Merkmale:
- Die Ultrafilterkapazität von 10.000 Gallonen trägt dazu bei, die Betriebszeit zu verlängern und die Wartungshäufigkeit zu reduzieren – ideal für stark frequentierte Umgebungen
- Zertifizierte Filtration: Zertifiziert von IAPMO R&T nach NSF/ANSI 42, 53 und 401 zur Reduzierung von Blei, Mikroplastik, Zysten, Asbest, Trübung, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigungen und nach NSF/ANSI/CAN 372 für bleifreie Produkte. Der FLP4-Filter ist auch zur *Reduzierung der Gesamt-PFAS-Konzentration erhältlich (*Gesamt-PFAS gemäß NSF/ANSI 53).
- Filterwechsel von oben: Filterwechsel in Sekundenschnelle von oben – minimaler Wartungsaufwand und Systemunterbrechungen.
- Hochleistungsfiltration: Bietet eine Filterlebensdauer, die die Industriestandards übertrifft, mit Optionen bis zu 20.000 Gallonen – verlängert die Betriebszeit und reduziert den Filterwechsel.
- Vandalismusgeschütztes Edelstahl-Design: Langlebige Konstruktion, entwickelt für stark frequentierte Bereiche, mit elegantem, modernem Design
- Intelligent vernetzt: Filterstatus aus der Ferne überwachen, Wartungsarbeiten vorausschauend planen, das Gerät spülen und die eingesparten Flaschen für nachhaltige Erkenntnisse kontrollieren.
- Filterlebensdauerüberwachung: Das blaue LCD-Display zeigt die verbleibende Filterkapazität auf einen Blick an – so können Teams Wartungsarbeiten vorausschauend planen und ungeplante Ausfallzeiten vermeiden.