Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LVRCGRNTL8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Bi-Level High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRNTL8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Bi-Level High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRNTL8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Bi-Level High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRNTL8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Bi-Level High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCGRNTL8WSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Bi-Level High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation & zweistufiger, hocheffizienter, vandalensicherer Wasserkühler aus gefiltertem, gekühltem Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser, basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, gefiltert, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, hohe Effizienz, Laminarströmung, Abfluss, vandalensicher, optische Filterüberwachung. Ausgestattet mit vandalensicherem StreamSaver™-Trinksystem. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung des Trinksystems per Knopfdruck an der Vorderseite. Wandmontage für Innenräume, für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • GreenSpec®
      NSF 42
      NSF 53
      NSF 61
      UL 399
      NSF 401

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; vandalensichere, per Knopfdruck aktivierbare Wasserspenderfunktion.
    • Hochleistungskompressor und Isolierung reduzieren den Energieverbrauch erheblich.
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist.
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Silberionen-Schutz gegen Mikroorganismen auf wichtigen Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Die vandalensicheren StreamSaver™-Sprudler verfügen über einen verchromten, integrierten Schutzdeckel, der Verunreinigungen und Manipulationen verhindert und den Wasserverbrauch reduziert.
    • Für den Innenbereich geeignet.
    Spezifikation
    • Keywords: elkay bi level water fountain, bi level drinking fountain with bottle filler, high low drinking fountain, high low water fountain, water cooler with bottle filler, water fountain no water coming out, bi level drinking fountain specs, elkay revit models, Vandal-Resistant Cooler, Filtered Coolers, Refrigerated Coolers, Laminar Flow, Real Drain, Visual Filter Monitor, Vandal Resistant StreamSaver, GreenSpec, disposable plastic bottles, no-touch sensor activation, push-button activation,

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLVRCGRNTL8WSK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeVRC Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)46.25
    • Breite (Inches)18.62
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit