ezH2O® Vandalismusgeschützte Flaschenfüllstation & Zweistufiger Kühler aus gefiltertem, gekühltem Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Filterung, Green Ticker™, Laminarströmung, Abfluss, Vandalismusschutz, optische Filterüberwachung. Inklusive vandalismusgeschütztem Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllknopf mit mechanischer Aktivierung des Trinkbrunnens. Wandmontage für Innenräume, geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- ADA & ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- CAN/CSA C22.2 Nr. 120
- GreenSpec®
- NSF 372 (bleifrei)
- NSF 42
- NSF 53
- NSF 61
- UL 399
- NSF 401
Merkmale:
- Ideal für stark frequentierte Einrichtungen wie Bildungs- und Freizeiteinrichtungen.
- Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
- Vandalismusgeschützte Aktivierung per Knopfdruck sowohl für den Flaschenfüller als auch für den Wasserspender.
- Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
- Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist.
- Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
- Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der vor der Verschwendung geretteten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
- Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
- Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
- Für den Innenbereich geeignet.