Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LVRCTL8WSPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® VandalResistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Clr Refrig Dbl Total PFAS*+Lead Rd SS
LVRCTL8WSPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® VandalResistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Clr Refrig Dbl Total PFAS*+Lead Rd SS
LVRCTL8WSPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® VandalResistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Clr Refrig Dbl Total PFAS*+Lead Rd SS
    Elkay

    LVRCTL8WSPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® VandalResistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Clr Refrig Dbl Total PFAS*+Lead Rd SS

    Google-Übersetzung,

    Elkay Pro Filtration® Vandalensichere, vernetzte Flaschenabfüllstation & zweistufige, barrierefreie Kühlung (ADA-konform) mit doppelter PFAS-Reduzierung*** + Bleirückständen. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausgestattet mit vandalensicherem Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung des Trinkbrunnens per Knopfdruck an der Vorderseite. Das Produkt ist zur Wandmontage für Innenräume vorgesehen und versorgt 2 Zapfstellen.

    Merkmale

    • Hochleistungssystem: Ausschließlich kompatibel mit Elkay Pro Filtrationsfiltern für sichereres Trinkwasser
    • Schnellerer Filterwechsel: Filter lassen sich einfach und effizient oben am Gerät austauschen.
    • Zeit und Ressourcen sparen: Die Ultra-Kapazitätsfilter sind von oben zugänglich, was die Servicezeit verkürzt und die Wartung vereinfacht.
    • 3 PFAS-Filter insgesamt* enthalten: Die Elkay Pro Filtration 4.000-Gallonen-Filter sind nach NSF/ANSI 42, 53 und 401 geprüft und zertifiziert, um die Gesamtmenge an PFAS, Blei, Mikroplastik und mehr zu reduzieren (*Gesamt-PFAS gemäß Definition von NSF/ANSI 53).
    • Automatische Filtererkennung: Das Elkay Pro-Filtersystem erkennt neue Filter und setzt die Filterstatusleuchten automatisch zurück, wodurch die Installationszeit verkürzt wird.
    • Automatische Filterspülung: Das System erkennt neu installierte Filter und spült das System automatisch, um die Installationszeit zu verkürzen und Ablagerungen und Luft aus dem Wasserweg zu entfernen.
    • Verpassen Sie nie wieder einen Filterwechsel: Die intuitive blaue LCD-Filterlebensdaueranzeige vermittelt dem Benutzer Sicherheit, da er die verbleibende Filterkapazität leicht ablesen kann.
    • Hochwertiges, vandalensicheres Design: Die elegante Edelstahlarchitektur vereint innovative Funktionalität mit einer modernen, minimalistischen Ästhetik.
    • Intelligente vernetzte Geräte: Sparen Sie Zeit und Ressourcen, indem Sie den Filterstatus verfolgen, die Leistung überwachen, Wartungsarbeiten antizipieren und das Gerät von überall aus spülen.
    • Nachhaltige Wahl: Trinken Sie Wasser nachhaltig; die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen wird auf dem Display des Geräts angezeigt.
    • Energie- und kosteneffizient: Hermetisch abgedichtetes Kühlsystem spart Energie und senkt die Betriebskosten.
    • Saubereres Becken: Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    Spezifikation
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLVRCTL8WSPRO-2FLP4
    • ProduktfamilieFILTRATION
    • ProduktgruppeezH20 Liv Pro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)46.88
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)18.38
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)98
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit