ezH2O® Vandalensichere Flaschenfüllstation & zweistufiger Trinkbrunnen aus Edelstahl mit Filter, nicht gekühlt. Zu den Merkmalen gehören: Filterung,
Laminare Strömung, echter Abfluss, Umgebungswasser, mechanisch aktiviert, vandalensicher. Ausgestattet mit vandalensicherem Trinkbrunnen. Mechanischer Flaschenfüllknopf mit mechanischer Aktivierung des vorderen Trinkbrunnens. Das Produkt ist zur Wandmontage geeignet, für den Innen- und Außenbereich, und versorgt 2 Zapfstellen.
Einhaltung:
- ADA & ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
Merkmale:
- Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung, leicht zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler).
- Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
- Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
- Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist.
- Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
- Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
- Silberionen-Schutz gegen Mikroorganismen auf wichtigen Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
- Ein echtes Entwässerungssystem verhindert stehendes Wasser.
- Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung, leicht zu bedienender, per Druckknopf aktivierbarer Sprudler.
- Für den Innenbereich geeignet.