Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Vandalismusgeschützte Flaschenfüllstation & zweistufiger Kühler aus gefiltertem, nicht gekühltem Edelstahl. Ausstattung: Filterung, Green Ticker™, Laminarströmung, Abfluss, Vandalismusschutz, optische Filterüberwachung. Inklusive vandalismusgeschütztem Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllknopf mit mechanischer Aktivierung des Trinkbrunnens. Wandmontage, geeignet für Innen- und Außenbereiche, mit zwei Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 Nr. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale

    • Ideal für stark frequentierte Einrichtungen wie Bildungs- und Freizeiteinrichtungen
    • Vandalismusgeschützte, per Knopfdruck aktivierbare Flaschenfüllvorrichtung und Wasserspender
    • Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
    • Geeignet für den Innen- und Außenbereich


    Spezifikation
    • keywords: NSF, NSF372, NSF 372, VRCTLDDWSK

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLVRCTLDDWSK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeVRC Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)38.81
    • Breite (Inches)18.62
    • Tiefe (Inches)36.12
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit