Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LVRCTLDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCTLDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCTLDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCTLDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
    Elkay

    LVRCTLDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS

    Google-Übersetzung,

    Elkay® Pro Filtration™ VR Flaschenfüllstation & zweistufiger ADA-konformer Wasserkühler mit Ultra-Kapazitäts-Bleifilter – Edelstahl. Ausstattung: Nischenbeleuchtung, automatische Filterspülung, automatische Filterstatus-Rückstellung, Energiesparfunktion, gefiltertes Wasser, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, professionelles Filtersystem, Abfluss, Edelstahl-Nische, Schnellfilterwechsel von oben, visuelle Filteranzeige, Cloud-Anbindung, vandalensicher, Displayabdeckung aus gehärtetem Glas. Inklusive vandalensicherem Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung des Trinkbrunnens per Knopfdruck an der Vorderseite. Wandmontage für Innenräume, geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Merkmale:

    • Die Ultrafilterkapazität von 10.000 Gallonen trägt dazu bei, die Betriebszeit zu verlängern und die Wartungshäufigkeit zu reduzieren – ideal für stark frequentierte Umgebungen
    • Zertifizierte Filtration: Zertifiziert von IAPMO R&T gemäß NSF/ANSI 42, 53 und 401 zur Reduzierung von Blei, Mikroplastik, Zysten, Asbest, Trübung, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigungen und gemäß NSF/ANSI/CAN 372 für bleifreie Produkte. Der FLP4-Filter ist auch zur *Reduzierung der Gesamt-PFAS-Konzentration erhältlich (*Gesamt-PFAS gemäß NSF/ANSI 53).
    • Filterwechsel von oben: Filterwechsel in Sekundenschnelle von oben – minimaler Wartungsaufwand und Systemunterbrechungen.
    • Hochleistungsfiltration: Bietet eine Filterlebensdauer, die die Industriestandards übertrifft, mit Optionen bis zu 20.000 Gallonen – verlängert die Betriebszeit und reduziert den Filterwechsel.
    • Vandalismusgeschütztes Edelstahl-Design: Langlebige Konstruktion, entwickelt für stark frequentierte Bereiche, mit elegantem, modernem Design
    • Intelligent vernetzt: Filterstatus aus der Ferne überwachen, Wartungsarbeiten vorausschauend planen, das Gerät spülen und die eingesparten Flaschen für nachhaltige Erkenntnisse kontrollieren.
    • Filterlebensdauerüberwachung: Das blaue LCD-Display zeigt die verbleibende Filterkapazität auf einen Blick an – so können Teams Wartungsarbeiten vorausschauend planen und ungeplante Ausfallzeiten vermeiden.
    Spezifikation
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLVRCTLDWSPRO
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeezH2O Liv Pro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit