ezH2O® VR Mechanische Flaschenfüllstation mit integriertem Soft Sides®-Trinkbrunnen, gefiltert, nicht gekühlt, aus Edelstahl. Merkmale: Umgebungswasser, gefiltert, inklusive Rückwand, Laminarströmung, vandalensicher, Neuheit, mechanisch aktiviert. Ausgestattet mit vandalensicherem Trinkbrunnen. Mechanischer Flaschenfüllknopf mit mechanischer Aktivierung des vorderen Trinkbrunnens. Wandmontage (Einbaurahmen/-platte), geeignet für Innen- und Außenbereiche, für 1 Station.
Einhaltung:
- ADA & ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
Merkmale
- Mechanische Drucktasterausführung für Bereiche ohne Stromanschluss
- Vandalismusgeschützte, per Knopfdruck aktivierbare Flaschenfüllvorrichtung und Wasserspender.
- Die Füllrate beträgt 1,0 GPM.
- Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF/ANSI 42 und 53 geprüft und zertifiziert, um Blei, Zysten, Partikel der Klasse 1 sowie Chlorgeruch und -geschmack zu reduzieren.
- Der Filter ist nach NSF/ANSI 401 auf die Reduzierung von Mikroplastik geprüft und zertifiziert.
- Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
- Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
- Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich