Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Google-Übersetzung,

    Wandmontierter, berührungsloser Wasserkühler mit gefiltertem, gekühltem Wasser in hellgrauem Granit-Finish. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser (basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur) gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Filterung, berührungslose Bedienung, optische Filterüberwachung. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronische Sensoraktivierung des Trinkbrunnens. Wandmontage (für Innenräume) für 1 Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • MassachusettsMA-genehmigt
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • Attraktives, zeitgenössisches Design passt zu moderner Architektur
    • Berührungslose, sensoraktivierte Geräte sind für eine einfache Bedienung konzipiert.
    • Berührungslose, sensoraktivierte Geräte sind für einfache Bedienung und verbesserte Hygiene konzipiert.
    • Der exklusive, befestigungslose integrierte Ablauf reduziert Ablagerungen und ist leicht zu reinigen.
    • Das Filtersystem ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Gefilterte Einheiten zeigen den Filterstatus an, um das Ablaufdatum einfach zu erkennen.
    • Die vinylbeschichtete Oberfläche ist strapazierfähig und attraktiv.
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZO8L
    • ProduktfamilieCOOLER
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)19.81
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)18.38
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit