Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZO8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZO8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZO8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZO8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZO8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation mit einem ADA-konformen Kühler, berührungsloser Aktivierung, gefiltertem, gekühltem Wasser, hellgrau. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, gefiltert, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminar Flow, Abfluss, visuelle Filterüberwachung. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronische Flaschenfüllsensor-Aktivierung. Wandmontage (für Innenräume), 1 Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nr. 120
    • UL-gelistet

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller & Trinkbrunnen) für einfache, freihändige Bedienung
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz zum Schutz vor Verletzungen und Mikroorganismen.
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • Keywords: hands-free, hands free, sensor activated, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, lead-free, NSF 372,Bottle Filling Station, ezH2O Bottle Filling Station,Non-Filtered Bottle Filling Station, Stainless Bottle Filling Station, Hands Free Bottle Filling Station, Elkay Bottle Filling Station

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZO8WSLK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.06
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)18.37
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit