Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation mit zweistufigem ADA-konformem Kühler, berührungsloser Aktivierung und gefiltertem, gekühltem Wasser. Farbe: Hellgrau. Kühlleistung: 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 10 °C (50 °F), basierend auf 27 °C (80 °F) Zulauftemperatur und 32 °C (90 °F) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, visuelle Filterüberwachung. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronische Flaschenfüllsensor-Aktivierung. Wandmontage (für Innenräume), zwei Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    ADA & ICC A117.1
    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    UL 399

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller & Trinkbrunnen) für einfache, freihändige Bedienung.
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist.
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Silberionen-Schutz gegen Mikroorganismen auf wichtigen Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Entwässerungssystem verhindert stehendes Wasser.
    • Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung; leicht zu bedienender, per Druckknopf aktivierbarer Sprudler.
    • Für den Innenbereich geeignet.
    Spezifikation
    • Keywords: bottle filling station, water bottle filling station, water bottle filling station refrigerated, elkay water bottle filling station, wall mounted water bottle filling station, water fountain bottle filling station, water cooler bottle filling station

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZOOTL8W_SLK_SSK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.06
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit