Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZOTL8WSSK_LK ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation mit zweistufigem ADA-konformem Kühler, berührungsloser Aktivierung, gefiltertem, gekühltem Wasser, hellgrau. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser, basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: antimikrobiell*, gefiltert, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, optische Filterüberwachung. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronische Flaschenfüllsensor-Aktivierung. Wandmontage (für Innenräume), für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nr. 120
    • UL-gelistet

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller & Trinkbrunnen) für einfache, freihändige Bedienung; kombiniert mit einer leicht zu bedienenden Druckknopfaktivierung (Trinkbrunnen).
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz zum Schutz vor Verletzungen und Mikroorganismen.
    • Für den Innenbereich geeignet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZOTL8WSSK_LK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.06
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit