Verbesserte Flaschenabfüllstation mit Filter und barrierefreiem Einzelkühler (ADA-konform) mit gekühltem, arktisweißem PFOA/PFOS-reduziertem Filter. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser (basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test). Ausstattung: Schneller Filterwechsel, antimikrobielle Wirkung*, automatische Filterstatus-Rückstellung, Energieeinsparung, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss und visuelle Filterüberwachung. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der Trinkbrunnen an Vorder- und Seite. Wandmontage (für Innenräume) für eine Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- ASME A112.19.3
- NSFStandard61
- NSFStandard372
- CSA B45.4
- CSA C22.2 Nr. 120
- UL-gelistet
Merkmale:
- Die herunterklappbare Abdeckung ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Filter von der Vorder- und Seite des Kühlers und somit einen bequemen und effizienten Filterwechsel in weniger als einer Minute.
- Der mitgelieferte 6.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42, 53 und 401 auf die Reduzierung von Blei, Mikroplastik, Partikeln der Klasse 1 sowie Chlorgeruch und -geschmack geprüft und zertifiziert.
- Das vernetzte Dashboard ermöglicht es Facility Managern, den Filterstatus über alle Einheiten hinweg zu überwachen, wodurch die Planung und Antizipation von Filterwechseln erleichtert wird.
- Planen Sie Spülvorgänge von Ihrem Desktop aus, mit automatischer Protokollierung zur Gewährleistung von Compliance und Sicherheit.
- Sparen Sie Zeit und Mühe, indem Sie die gesammelten Flaschen in allen Einheiten des Gebäudes oder des Campus anzeigen lassen.
- Verstehen Sie auf einen Blick, wie viel Wasser verbraucht bzw. verschwendet wird – über alle angeschlossenen Geräte hinweg.
- Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; einfach zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler).
- Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser.
- Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser.
- Eine intuitive Reihe blauer LED-Filterstatusleuchten zeigt präzise die Filterkapazität an und gibt allen Benutzern die Gewissheit, dass das System Schadstoffe ordnungsgemäß filtert.