Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZS8WSBPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS* + Lead Reduction BK
LZS8WSBPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS* + Lead Reduction BK
LZS8WSBPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS* + Lead Reduction BK
    Elkay

    LZS8WSBPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS* + Lead Reduction BK

    Google-Übersetzung,

    Elkay Pro Filtration® Vernetzte Flaschenfüllstation & Einzel-ADA-Kühlschrank mit doppelter Gesamt-PFAS-Reduzierung*** + Blei-Reduzierung BK. Kühlleistung von (Gallonen pro Stunde) 50°F Trinkwasser, basierend auf 80°F Zulaufwasser und 90°F Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der vorderen und seitlichen Trinkblasen per Druckknopf.

    Merkmale

    • Hochleistungssystem: Ausschließlich kompatibel mit Elkay Pro Filtrationsfiltern für sichereres Trinkwasser
    • Schnellerer Filterwechsel: Filter lassen sich einfach und effizient oben am Gerät austauschen.
    • 2 PFAS-Filter insgesamt* enthalten: Die Elkay Pro Filtration 4.000-Gallonen-Filter sind nach NSF/ANSI 42, 53 und 401 geprüft und zertifiziert, um die Gesamtmenge an PFAS, Blei, Mikroplastik und mehr zu reduzieren (*Gesamt-PFAS gemäß Definition von NSF/ANSI 53).
    • Automatische Filtererkennung: Das Elkay Pro-Filtersystem erkennt neue Filter und setzt die Filterstatusleuchten automatisch zurück, wodurch die Installationszeit verkürzt wird.
    • Automatische Filterspülung: Das System erkennt neu installierte Filter und spült das System automatisch, um die Installationszeit zu verkürzen und Ablagerungen und Luft aus dem Wasserweg zu entfernen.
    • Verpassen Sie nie wieder einen Filterwechsel: Die intuitive blaue LCD-Filterlebensdaueranzeige vermittelt dem Benutzer Sicherheit, da er die verbleibende Filterkapazität leicht ablesen kann.
    • Anspruchsvolles Design: Das elegante, architektonische Design benötigt wenig Platz und bietet innovative Funktionalität für eine minimalistische, moderne Ästhetik.
    • Intelligente vernetzte Geräte: Sparen Sie Zeit und Ressourcen, indem Sie den Filterstatus verfolgen, die Leistung überwachen, Wartungsarbeiten antizipieren und das Gerät von überall aus spülen.
    • Nachhaltige Wahl: Trinken Sie Wasser nachhaltig; die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen wird auf dem Display des Geräts angezeigt.
    • Energie- und kosteneffizient: Hermetisch abgedichtetes Kühlsystem spart Energie und senkt die Betriebskosten.
    • Saubereres Becken: Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    • Berührungsloses Befüllen von Flaschen: Der sensoraktivierte Flaschenfüller gibt 590 ml Wasser ab und sorgt so für ein müheloses und hygienischeres Erlebnis.
    Spezifikation
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZS8WSBPRO-2FLP4
    • ProduktfamilieFILTRATION
    • ProduktgruppeezH20 Liv Pro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)46.88
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)18.38
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)76
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit