Verbesserter, vernetzter Flaschenfüller und barrierefreier Einzel-Kühler aus Edelstahl mit hoher Kapazität und ausklappbarer Verpackung. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Sichtbare Filteranzeige, praktischer Ablauf, schneller Filterwechsel, Laminarströmung, berührungslose Bedienung, Green Ticker™, Filterung, FillSafe™, Energieeinsparung, Cloud-Anbindung, gekühltes Wasser, automatische Filterstatus-Rückstellung, antimikrobielle Wirkung*. Ausgestattet mit Flexi-Guard®-Sicherheitssprudler. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung des vorderen und seitlichen Sprudelventils per Druckknopf. Wandmontage für Innenräume, für eine Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- Massachusetts MA genehmigt
- cUPC
- IPC-gelistet
- NPCC-Liste
- ADA & ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Zubehör: ASME A112.18.2/CSA B125.2
Merkmale:
- Die abklappbare Abdeckung ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Filter von der Vorder- und Seite des Kühlers und somit einen bequemen und effizienten Filterwechsel in weniger als einer Minute.
- Der mitgelieferte 6.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42, 53 und 401 auf die Reduzierung von Blei, Mikroplastik, Partikeln der Klasse 1 sowie Chlorgeruch und -geschmack geprüft und zertifiziert.
- Das vernetzte Dashboard ermöglicht es Facility Managern, den Filterstatus aller Einheiten zu überwachen und so den Filterwechsel einfacher zu planen und vorherzusehen.
- Planen Sie Spülvorgänge bequem von Ihrem Desktop aus – mit automatischer Protokollierung zur Gewährleistung von Compliance und Sicherheit.
- Sparen Sie Zeit und Mühe, indem Sie die gesammelten Flaschen in allen Einheiten des Gebäudes oder des Campus anzeigen.
- Verstehen Sie auf einen Blick das verbrauchte und verschwendete Wasservolumen aller angeschlossenen Geräte.
- Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; leicht zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler)
- Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser.
- Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser.
- Eine intuitive Reihe blauer LED-Filterstatusleuchten zeigt präzise die Filterkapazität an und gibt allen Benutzern die Gewissheit, dass das System Schadstoffe ordnungsgemäß filtert.
- Das System erkennt automatisch den neuen Filter und schaltet die LED-Leuchten wieder auf Blau um.
- Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.