Elkay® Pro Filtration™ Flaschenfüllstation & Einzel-ADA-Kühler mit Filter – Schwarz. Ausstattung: Antimikrobiell*, automatische Filterstatus-Rückstellung, Energiesparfunktion, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, optische Filteranzeige, Nischenbeleuchtung, automatische Filterspülung, Edelstahl-Nische, Pro-Filtersystem, Schnellfilterwechsel von oben. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkblase. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der Trinkblase an Vorder- und Seite. Wandmontage (für Innenräume), 1 Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Merkmale:
- Zertifizierte Filtration: Zertifiziert von IAPMO R&T gemäß NSF/ANSI 42, 53 und 401 zur Reduzierung von Blei, Mikroplastik, Zysten, Asbest, Trübung, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigungen und gemäß NSF/ANSI/CAN 372 für bleifreie Produkte. Der FLP4-Filter ist auch zur *Reduzierung der Gesamt-PFAS-Konzentration erhältlich (*Gesamt-PFAS gemäß NSF/ANSI 53).
- Filterwechsel von oben: Filterwechsel in Sekundenschnelle von oben – minimaler Wartungsaufwand und Systemunterbrechungen.
- Hochleistungsfiltration: Bietet eine Filterlebensdauer, die die Industriestandards übertrifft, mit Optionen bis zu 20.000 Gallonen – verlängert die Betriebszeit und reduziert den Filterwechsel
- Intelligent vernetzt: Filterstatus aus der Ferne überwachen, Wartungsarbeiten vorausschauend planen, das Gerät spülen und die eingesparten Flaschen für nachhaltige Erkenntnisse kontrollieren.
- Automatischer Filterstart: Erkennt neue Filter, setzt Statusanzeigen automatisch zurück und spült den Wasserweg – reduziert Installationszeit und Arbeitsaufwand.
- Filterlebensdauerüberwachung: Das blaue LCD-Display zeigt die verbleibende Filterkapazität auf einen Blick an – so können Teams Wartungsarbeiten vorausschauend planen und ungeplante Ausfallzeiten vermeiden.