Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZSTL8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZSTL8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZSTL8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZSTL8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper

    Google-Übersetzung,

    Elkay Flaschenfüllstation mit verbesserter Filterleistung und vielseitigem, zweistufigem ADA-konformem Wasserkühler. Kühlleistung mit hoher Kapazität, reduziert Blei im Trinkwasser und ermöglicht schnellere Filterwechsel. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser (basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test). Zu den Merkmalen gehören schnellere Filterwechsel (automatische, berührungslose Rückstellung), visuelle Filterüberwachung, automatische Filtererkennung und leicht zugängliche, abklappbare Abdeckung), Anschlussbereitschaft, berührungsloser Flaschenfüller, Energieeinsparung, Green Ticker™, Nischenbeleuchtung, Laminarströmung und ein integrierter Abfluss. Ausgestattet mit Flexi-Guard®-Sicherheitssprudler, antimikrobiellem Material*, elektronischem Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der vorderen und seitlichen Sprudeldüsen per Druckknopf. Das Produkt ist zur Wandmontage für Innenräume vorgesehen und versorgt zwei Zapfstellen. Das Gerät ist nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • FCC & ISED
    • NSF 401

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Flaschenbefüllung für einfache Bedienung; leicht zu bedienende Druckknopfaktivierung (Trinkbrunnen). Das hermetisch abgedichtete Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Schnellwechsel-Filterhülle ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Filter von der Vorder- und Seite des Kühlers für einen bequemen und effizienten Filterwechsel in weniger als einer Minute.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser.
    • Visueller Filtermonitor mit LED-Filterstatusanzeige.
    • Die FillSafe-Erkennung erkennt automatisch einen neuen Filter und schaltet die LED-Leuchte wieder auf Grün.
    • Der 6.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 auf die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1 sowie von Chlorgeschmack und -geruch geprüft und zertifiziert.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der vor der Verschwendung geretteten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Energiesparendes LED-Licht regt zur Nutzung an, erleichtert das Befüllen dunkler Flaschen und erhellt dunkle Flure.
    Spezifikation
    • Keywords: elkay lzstl8wsap, elkay bi level water fountain, drinking fountain with bottle filler filter replacement, elkay high low drinking fountain, elkay bottle filler station, elkay double drinking fountain, water cooler with bottle filler, bi level drinking fountain, Bi-Level ADA Cooler, Antimicrobial, Energy Savings, Laminar Flow,

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZSTL8WSAP
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.52
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)89
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
    • Klassifizierung22 47 00
    • Format2014TitelDrinking Fountains and Water Coolers
    • OmniClassNummer23-31 31 00
    • OmniClassTitelDrinking Fountains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit