Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
    Elkay

    LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)

    Google-Übersetzung,

    Verbesserte Flaschenfüllstation mit Filter und zweistufigem ADA-konformem Wasserkühler in Arctic White mit reduziertem PFOA/PFOS- und Bleigehalt. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser, basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur (gemäß ASHRAE 18-Test). Ausstattung: Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, visuelle Filterüberwachung, schneller Filterwechsel, antimikrobielle Wirkung*, automatische Filterstatus-Rückstellung, Energieeinsparung. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinksystem. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der Trinksysteme an Vorder- und Seite. Wandmontage für Innenräume, geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4
    • CSA C22.2 Nr. 120
    • UL-gelistet

    Merkmale:

    • Die herunterklappbare Abdeckung ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Filter von der Vorder- und Seite des Kühlers und somit einen bequemen und effizienten Filterwechsel in weniger als einer Minute.
    • Der mitgelieferte 6.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42, 53 und 401 auf die Reduzierung von Blei, Mikroplastik, Partikeln der Klasse 1 sowie Chlorgeruch und -geschmack geprüft und zertifiziert.
    • Das vernetzte Dashboard ermöglicht es Facility Managern, den Filterstatus über alle Einheiten hinweg zu überwachen, wodurch die Planung und Antizipation von Filterwechseln erleichtert wird.
    • Planen Sie Spülvorgänge von Ihrem Desktop aus, mit automatischer Protokollierung zur Gewährleistung von Compliance und Sicherheit.
    • Sparen Sie Zeit und Mühe, indem Sie die gesammelten Flaschen in allen Einheiten des Gebäudes oder des Campus anzeigen lassen.
    • Verstehen Sie auf einen Blick, wie viel Wasser verbraucht bzw. verschwendet wird – über alle angeschlossenen Geräte hinweg.
    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; einfach zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler).
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser.
    • Eine intuitive Reihe blauer LED-Filterstatusleuchten zeigt präzise die Filterkapazität an und gibt allen Benutzern die Gewissheit, dass das System Schadstoffe ordnungsgemäß filtert.
    Spezifikation
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZSTL8WSAP_MP-PF
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.52
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)87
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit