Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZSTL8WSBPRO-UV Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Ultra-Capacity Lead + UV Protection
LZSTL8WSBPRO-UV Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Ultra-Capacity Lead + UV Protection
LZSTL8WSBPRO-UV Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Ultra-Capacity Lead + UV Protection
LZSTL8WSBPRO-UV Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Ultra-Capacity Lead + UV Protection
LZSTL8WSBPRO-UV Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Ultra-Capacity Lead + UV Protection
LZSTL8WSBPRO-UV Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Ultra-Capacity Lead + UV Protection
    Elkay

    LZSTL8WSBPRO-UV Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Ultra-Capacity Lead + UV Protection

    Google-Übersetzung,

    Elkay Pro Filtration® Flaschenfüllstation & zweistufiger ADA-konformer Wasserkühler mit extrem hoher Kapazität und Blei- sowie UV-Schutz. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobielle Eigenschaften*, automatische Filterstatus-Rückstellung, Energiesparmodus, gefiltertes Wasser, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, optische Filteranzeige, Nischenbeleuchtung, professionelles Filtersystem, Schnellfilterwechsel von oben, Edelstahl-Nische, automatische Filterspülung, UV-Schutz. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der Trinkbrunnen an Vorder- und Seite. Wandmontage für Innenräume, geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Merkmale:

    • Hochleistungssystem: Ausschließlich kompatibel mit Elkay Pro Filtrationsfiltern für sichereres Trinkwasser
    • Schnellerer Filterwechsel: Filter lassen sich einfach und effizient oben am Gerät austauschen.
    • Zeit und Ressourcen sparen: Die Oberseite des Geräts beherbergt sowohl einen Sedimentvorfilter der Stufe 1 als auch einen langlebigen Schadstofffilter für eine vereinfachte Wartung.
    • Inklusive Ultra-Kapazitätsfilter: Der Elkay Pro Filtration 10.000-Gallonen-Filter ist nach NSF/ANSI 42, 53 und 401 geprüft und zertifiziert, um Blei, Mikroplastik und mehr zu reduzieren; ideal für stark frequentierte Bereiche
    • Automatische Filtererkennung: Das Elkay Pro-Filtersystem erkennt neue Filter und setzt die Filterstatusleuchten automatisch zurück, wodurch die Installationszeit verkürzt wird.
    • Automatische Filterspülung: Das System erkennt neu installierte Filter und spült das System automatisch, um die Installationszeit zu verkürzen und Ablagerungen und Luft aus dem Wasserweg zu entfernen.
    • Verpassen Sie nie wieder einen Filterwechsel: Eine intuitive Reihe blauer LED-Filterstatusleuchten zeigt die Filterkapazität an, damit Sie rechtzeitig wechseln können und den Nutzern ein sicheres Gefühl geben.
    • Anspruchsvolles Design: Das elegante, architektonische Design benötigt wenig Platz und bietet innovative Funktionalität für eine minimalistische, moderne Ästhetik.
    • Vernetzt und bereit: Sparen Sie Zeit und Ressourcen mit vernetzter Technologie, die Ihnen hilft, Wartungsbedarf aus der Ferne vorherzusehen; spülen Sie Geräte und überwachen Sie Filterstatus und Wasserverbrauch von überall aus
    • Nachhaltige Wahl: Trinken Sie Wasser nachhaltig; die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen wird auf dem Display des Geräts angezeigt.
    • Energie- und kosteneffizient: Hermetisch abgedichtetes Kühlsystem spart Energie und senkt die Betriebskosten.
    • Saubereres Becken: Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    Spezifikation
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZSTL8WSBPRO-UV
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)46.87
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)87
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit