Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper

    Google-Übersetzung,

    Verbesserter, vernetzter Flaschenfüller und zweistufiger ADA-konformer Wasserkühler aus Edelstahl mit hoher Kapazität und ausklappbarer Verpackung. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser, basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobielle Eigenschaften*, automatische Filterstatus-Rückstellung, Cloud-Anbindung, Energieeinsparung, gekühltes Wasser, FillSafe™, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, neue Ausführung, visuelle Filterüberwachung, praktischer Ablauf, schneller Filterwechsel. Ausgestattet mit Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der Trinkbrunnen an Vorder- und Seite per Druckknopf. Wandmontage für Innenräume, für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste
    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Zubehör: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Merkmale:

    • Die abklappbare Abdeckung ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Filter von der Vorder- und Seite des Kühlers und somit einen bequemen und effizienten Filterwechsel in weniger als einer Minute.
    • Der mitgelieferte 6.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42, 53 und 401 auf die Reduzierung von Blei, Mikroplastik, Partikeln der Klasse 1 sowie Chlorgeruch und -geschmack geprüft und zertifiziert.
    • Das vernetzte Dashboard ermöglicht es Facility Managern, den Filterstatus aller Einheiten zu überwachen und so den Filterwechsel einfacher zu planen und vorherzusehen.
    • Planen Sie Spülvorgänge bequem von Ihrem Desktop aus – mit automatischer Protokollierung zur Gewährleistung von Compliance und Sicherheit.
    • Sparen Sie Zeit und Mühe, indem Sie die gesammelten Flaschen in allen Einheiten des Gebäudes oder des Campus anzeigen.
    • Verstehen Sie auf einen Blick das verbrauchte und verschwendete Wasservolumen aller angeschlossenen Geräte.
    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; leicht zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler)
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser.
    • Eine intuitive Reihe blauer LED-Filterstatusleuchten zeigt präzise die Filterkapazität an und gibt allen Benutzern die Gewissheit, dass das System Schadstoffe ordnungsgemäß filtert.
    • Das System erkennt automatisch den neuen Filter und schaltet die LED-Leuchten wieder auf Blau um.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    Spezifikation
    • keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZSTL8WSSP-W1
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.52
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)89
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    • Klassifizierung22 47 00
    • Format2014TitelDrinking Fountains and Water Coolers
    • OmniClassNummer23-31 31 11
    • OmniClassTitelDrinking Fountain With Coolers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit