Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZSTL8WSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTL8WSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZSTL8WSVRSK_LK ezH2O® Bottle Filling Station with Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation mit vielseitigem, zweistufigem ADA-konformem Kühler, gefiltertem, gekühltem Wasser, hellgrau. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) für 10 °C Trinkwasser, basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, gefiltert, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, visuelle Filterüberwachung, automatische Filterstatusrückstellung, Energiesparfunktion, schneller Filterwechsel, Nischenbeleuchtung. Ausgestattet mit vandalensicherem Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung des vorderen und seitlichen Trinkbrunnens per Druckknopf. Wandmontage für Innenräume, für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nr. 120
    • UL-gelistet

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; leicht zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler)
    • Vollmetallener, vandalensicherer Trinkbrunnen mit verchromter, integrierter Schutzhaube zum Schutz vor Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulation.
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
    • Die FillSafe-Erkennung erkennt automatisch einen neuen Filter und stellt die LED-Leuchten auf blau zurück.
    • Der mitgelieferte 6.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42, 53 und 401 auf die Reduzierung von Blei, Mikroplastik, Partikeln der Klasse 1 sowie Chlorgeruch und -geschmack geprüft und zertifiziert.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Energiesparendes LED-Licht regt zur Nutzung an, erleichtert das Befüllen dunkler Flaschen und leuchtet dunkle Flure aus.
    • Die Kühlbox und der Flaschenfüller werden in einer einzigen Verpackung versendet.
    Spezifikation
    • keywords: ezh2o, bottle filler, NSF, NSF372, NSF 372, EZSTL8WSVRLK

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZSTL8WSVRSK_LK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.52
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)87
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit