Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZSTLG8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTLG8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTLG8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTLG8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZSTLG8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation & vielseitiger, zweistufiger ADA-konformer Wasserkühler mit hoher Effizienz und Filterung, hellgrau. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: antimikrobiell*, gefiltert, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, hohe Effizienz, Laminarströmung, Abfluss, visuelle Filterüberwachung. Inklusive FlexiGuard® StreamSaver™-Sprudler. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung des vorderen und seitlichen Sprudelventils per Druckknopf. Wandmontage für Innenräume, mit zwei Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nr. 120
    • UL

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; leicht zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler)
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser.
    • Hochleistungskompressor und Isolierung reduzieren den Energieverbrauch und demonstrieren so das Engagement für Nachhaltigkeit.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • keywords: GREEN, GREENSPEC, EZ, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZSTLG8WSLK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.06
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.06
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)87
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit