ezH2O® Flaschenfüllstation & Soft Sides® Einzelbrunnen, gefiltert, gekühlt, Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, gefiltert, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, optische Filterüberwachung. Ausgestattet mit vandalensicherem Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung des Trinkbrunnens per Knopfdruck an der Vorderseite. Wandmontage (Unterputzrahmen/-platte) für Innenräume, geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- Massachusetts MA genehmigt
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- NSF-Standard 61
- NSF-Standard 372
- CSA B45.4; CSA C22.2 Nr. 120
- UL-gelistet
Merkmale:
- Die Modelle sind wahlweise mit dem hocheffizienten SwirlFlo®-Getränkespender oder dem gekühlten Soft Sides®-Getränkespender erhältlich.
- Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung und leicht zu handhabender, per Knopfdruck aktivierbarer Sprudler
- Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung für einfache Bedienung (Flaschenfüller); einfach zu bedienende Aktivierung per Knopfdruck (Sprudler)
- Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
- Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
- Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
- Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
- Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
- Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
- Für den Innenbereich geeignet