Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZWSGRN8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
LZWSGRN8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
LZWSGRN8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSGRN8K Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Wand-Flaschenfüllstation mit hocheffizienter Filterung und Kühlung aus Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser (basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur), gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, hohe Effizienz, Laminarströmung, Ablaufgarnitur, optische Filterüberwachung. Elektronische Flaschenfüllsensoraktivierung. Wandmontage (Einbaurahmen/-platte) für Innenräume, geeignet für 1 Zapfstelle. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA C22.2 Nr. 120
    • UL

    Merkmale

    • Konzipiert als eigenständige Einheit oder zur Kombination mit den architektonischen Springbrunnen Elkay® SwirlFlo oder Soft Sides®.
    • Berührungsloser, sensoraktivierter Flaschenfüller für einfache Bedienung
    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser.
    • Hochleistungskompressor und Isolierung reduzieren den Energieverbrauch erheblich
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Für den Innenbereich geeignet

    Spezifikation
    • keywords: NSF, NSF372, NSF 372, EZWSGRN8K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZWSGRN8K
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.81
    • Breite (Inches)3.5
    • Tiefe (Inches)19.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit