Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCGRN8WSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    Elkay ezH2O Flaschenfüllstation & Einzelkühler mit hoher Effizienz und Vandalismusschutz, nicht gefiltert, Edelstahl

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nr. 120
    • UL-gelistet

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; vandalensichere, per Knopfdruck aktivierbare Wasserspenderfunktion
    • Hochleistungskompressor und Isolierung reduzieren den Energieverbrauch erheblich
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Die vandalensicheren StreamSaver™-Sprudler verfügen über einen verchromten, integrierten Schutzdeckel, der Verunreinigungen und Manipulationen verhindert und den Wasserverbrauch reduziert.
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead,Bottle Filling Station, ezH2O Bottle Filling Station, Vandal-Resistant Bottle Filling Station, Non-Filtered Bottle Filling Station, Stainless Bottle Filling Station,

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVRCGRN8WSK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeVRC Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.75
    • Breite (Inches)18.62
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit