Wandmontierter, vandalensicherer, zweistufiger ADA-konformer Wasserkühler, frostbeständig, ungefiltert, aus Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 50 °F Trinkwasser, basierend auf 80 °F Zulauftemperatur und 90 °F Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Merkmale: Frost- und vandalensicher. Ausgestattet mit vandalensicherem Trinkbrunnen. Mechanische Aktivierung des Trinkbrunnens per Knopfdruck an der Vorderseite. Das Produkt ist zur Wandmontage geeignet, für den Innen- und Außenbereich, und versorgt zwei Zapfstellen. Das Gerät ist nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert.
Einhaltung:
- MassachusettsMA-genehmigt
- ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 Nr. 120
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei)
- UL 399
Merkmale:
- Der Kühler im klassischen Design aus Edelstahl bietet ein attraktives und langlebiges Produkt.
- Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
- Die mechanische Aktivierung des Sprudlers per Knopfdruck gewährleistet die Wasserversorgung auch bei Stromausfall.
- Die Konstruktion aus Edelstahl hält widrigen Umgebungsbedingungen stand und ist fleckenbeständig.
- Manipulationssichere Verschlüsse helfen, vor Vandalismus zu schützen.
- Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
- Frostbeständige Modelle verlängern die Nutzungssaison im Freien
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich