Keycard-Schalter PLUS mit Licht, flächenbündiger Einbau. Deckplatte und Rahmen aus halogenfreiem Thermoplast. Wird komplett mit Rahmen geliefert. Verschraubung der Leiter mit Hebeklemme. Alle Schlüsselkarten mit max. Breite 54 mm verwendbar. 1-polig, 2-polig und mit Signalfunktion anschließbar. Einbautiefe 11,5 mm. Farbe Polarweiß.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Finnland |
Norwegen |
Schweden |