Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005
PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005
PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005

    Google-Übersetzung,

    Timer 10A zum Einbau in Installationsdose. Stunden 5 Minuten - 8 Stunden. Eingang für externen Taster. PLUS schwarz.

    Spezifikation
    • E-nr: 1887968

        Timer time: 5 minutes - 8 hours (default setting 5 minutes) 
        On / Off switch 
        Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz 
        Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
        LED: 200 W
        Light bulbs: 2200 W
        Halogen lamps: 2000 W
        Conventional transformer: 500 VA
        Electronic transformers: 1050 VA
        Capacitive load: 10 A, 140 μF
        Low energy lamps, CFL: 200 W
        Engine power: 1000 VA
        Zero connection required (3 conductor systems)
        Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
        Unlimited number of external pushbuttons, max. 50m cable
        Indication: 1 LED
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO07002
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeTimer PLUS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)27
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001594
    • ETIM-NameTime switch for domestic switching devices
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 37 37
    • OmniClassTitelTime Switches
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden