Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    2-fach Steckdose IP44 Aufputz. Mit selbstschließendem Deckel. Verschraubung der Leiter. Halogenfreier Thermoplast. Zwei Anschlüsse pro Phase. In der Steckdose ist Platz für 3 zusätzliche Übergabeklemmen für zB Leiter und Übergabe von Phasen in 5-Leiter-Systemen. Ausgestattet mit Membrannippeln. Farbe Reinweiß RAL9003.

    Spezifikation
    • E-nr. 1885704
      250V, 50Hz, 16A

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO07477
    • ProduktfamilieIP44 outlet
    • ProduktgruppeIP44 Swithes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.179
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC000125
    • ETIM-NameSocket outlet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStandard socket outlets
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden