Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005
PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005

    Google-Übersetzung,

    Dimmerlenkrad, Mittelplatte und Mittelmutter zur Montage an vorhandenem PLUS Dimmer 315 GLE etc. Farbe schwarz.

    Spezifikation
    • Reservdel till ELKO-plus dimrar i standardmodell, samt för uppgradering av RS-dimmer till Plus design, tillsammans med kombinationsram. Halogenfri. Svart.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO09406
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeDimmers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)56
    • Breite (mm)56
    • Tiefe (mm)11.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.01
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC000011
    • ETIM-NameControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDimmer switches and controls
    • Klassifizierung26 09 36
    • Format2014TitelModular Dimming Controls
    • OmniClassNummer23-35 37 17 13
    • OmniClassTitelDimmers
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden