Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005

    Google-Übersetzung,

    Dimmer 315GLE PLUS Unterputzmontage. Die Mindeststufe des Dimmers kann hochgedreht werden, sodass die Lichter sichtbares Licht abgeben. Transistordimmer mit Phasenabschnittsteuerung. Weicher Start. Steuert Glühlampen, 230-V-Halogenlampen und die meisten Arten von elektronischen Transformatoren für Niedervolt-Halogenbeleuchtung. Deckplatte und Rahmen aus halogenfreiem Thermoplast. Wird komplett mit Rahmen geliefert. Farbe schwarz

    Spezifikation
    • 1363115

      Ohmsk last: 20-315W 

      230V halogen: 20-300W.

      Elektronisk trafo: 20-315VA.
      IP-klass: 20.
      230V

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO03766
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeDimmers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inLettland
    • Nettogewicht (kg)0.11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC000025
    • ETIM-NameDimmer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDimmer switches and controls
    • Klassifizierung26 09 36
    • Format2014TitelModular Dimming Controls
    • OmniClassNummer23-35 37 17 13
    • OmniClassTitelDimmers
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit