Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Minera - Ölverteiltransformator bis 3,15 MVA und 36 kV
Minera - Ölverteiltransformator bis 3,15 MVA und 36 kV

    Minera - Ölverteiltransformator bis 3,15 MVA und 36 kV

    4.5 von 5 Sternen4.5(56 Bewertungen)
    Ölverteiltransformatoren bis 3,15 MVA, 36 kV, 50/60 Hz der Baureihe Minera erhältlich als: Dreiphasige Einheiten (einphasig auf Anfrage) Mit Bemessungsgrößen bis 3,15 kVA, 36 kV, 50/60 Hz Mit Dehngefäß oder hermetisch verschlossen Bodenaufstellung, Padmount-Ausführung oder Mastaufstellung Natürliche Kühlung (ONAN), forcierte Luftkühlung (ONAF) oder andere Kühlungsart auf Anfrage Mit normalem oder niedrigen Geräuschpegel oder Verlustniveau
    Spezifikation
    • Bemessungsleistung von 50 kVA bis 3,15 MVA Bemessungsspannung bis 36 kV (weitere Bemessungsspannungen auf Anfrage) Bemessungsfrequenz 50 oder 60 Hz Isolationsflüssigkeit Mineralöl Hermetik- oder Dehngefäßausführung Selbstkühlung (ONAN) oder forcierte Kühlung (ONAF) auf Anfrage Produktreihen mit konventionellen Verlusten oder energieeffizient mit niedrigen Verlusten Stufenschalter lastfrei (OCTC) oder Stufenschalter unter Last (OLTC) auf Anfrage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerminera
    • ProduktfamilieTransformers
    • ProduktgruppeMinera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • OmniClassNummer23-35 13 15
    • OmniClassTitelElectrical Network Transformers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit